??
CAD model selection
K1085.052013131
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1085 - Hinges stainless steel
Bill of material
K1085.052013131
BESTKIPP
Order No.
K1085.052013131
MATERIAL
Material
stainless steel A2
W
Angle
°
AUSF
version
sand blasted
A
width
39 mm
A1
distance
12.5 mm
A2
distance
12.5 mm
A3
width
19.5 mm
A4
width
19.5 mm
B
height
39 mm
B2
distance
25 mm
H
height
4 mm
H1
height
9 mm
D1
diameter
5.5 mm
F1
F1 max.
0.8 kN
F2
F2 max.
0.6 kN
GEW
Approx. weight
0.0509 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245219506
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions